Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 916 1101
Han Domino HD cube, crimp (F.1)
Han Domino HD cube, crimp (F.1)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Han® Domino High Density Cube
Domino modul
Malá záložka
Krimpování
Zásuvka (female)
Kontakty: 16
Průřez vodiče: 0.08 ... 0.52 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 916 1101
Han Domino HD cube, crimp (F.1)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
83
Frames
17
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® Domino High Density Cube
  • Velikost modulu Domino modul
  • Popis modulu Malá záložka
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 16
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,08 ... 0,52 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤2,3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 32 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 30 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonat (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 nicht enthalten
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 5,19 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140185197
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte