Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
Han HV module, 16A 5000V female

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® HV
Dvojitý modul
Pro krimpovací kontakty Han E®
Krimpování
Zásuvka (female)
Kontakty: 2
Průřez vodiče: 0.5 ... 4 mm²
Jmenovitý proud: ‌16 A
Polykarbonát/teflon (PTFE)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Módulos
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Módulo Han® HV
  • Velikost modulu Módulo doble
  • Popis modulu para contactos de engaste Han E®
Verze
  • Způsob připojení Terminación de engaste
  • Provedení Hembra
  • Počet kontaktů 2
  • Podrobnosti Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Obsah balení
    1 módulo
    2 manguitos de detención
    2 tubos termocontraíbles
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,5 ... 4 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤8 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 2.900 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 5.000 V
  • Jmenovité rázové napětí 15 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud podle UL 16 A
  • Jmenovité napětí podle UL 5.000 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Policarbonato / teflón (PTFE)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Výjimky RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Plomo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 63 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140019928
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Instruction Leaflett
Nastavení stahování
Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte