Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 012 2632
Han DD Quick-Lock module, male
Han DD Quick-Lock module, male

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han DD®
Jednoduchý modul
Připojení Han-Quick Lock®
Male
Kontakty: 12
Průřez vodiče: 0.25 ... 1.5 mm²
Jmenovitý proud: ‌10 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 012 2632
Han DD Quick-Lock module, male
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
Carcaças/Bases
83
Frames
17
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han DD®
  • Velikost modulu Jednoduchý modul
Verze
  • Způsob připojení Připojení Han-Quick Lock®
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 12
  • Podrobnosti Černý ovládací prvek
  • Podrobnosti Pro laněný vodič podle IEC 60228, třída 5
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,25 ... 1,5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤3,6 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 10 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 5 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140020900
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte