Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 30 010 5404
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
保護カバー
ベアリング台座用
サイズ: 10 B
シングルロックレバー
材質 (フード/ハウジング): メタル
保護等級: IP65
ノート
Compare
部品番号: 09 30 010 5404
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明 ベアリング台座用
バージョン
  • サイズ 10 B
  • ロックタイプ シングルロックレバー
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 59.9 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140045279
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
アクセサリー フード及びハウジング用 / Han® インサート
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare