Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Objednací číslo: 17 70 000 1003
har-bus HM Shroud Type A PCB 3.2mm
har-bus HM Shroud Type A PCB 3.2mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rámeček s kontakty
Typ A, 25 pozic
Termoplast
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 17 70 000 1003
har-bus HM Shroud Type A PCB 3.2mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-bus® HM
  • Typ příslušenství Rámeček s kontakty
  • Popis příslušenství
    Typ A
    25 pozic
Technické vlastnosti
  • Tloušťka PCB ‌3,2 mm ±0,4 ‌
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Tworzywo termoplastyczne
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status zgodny
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niezawarte
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niezawarte
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Niezawarte
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Tak
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikiel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 5,63 g
  • Země původu Finsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140122338
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte