HARTING UIC
  • Robuste Schnittstelle für den Wagenübergang nach UIC 558
  • Hohe Flexilbilität durch Kompatibilität gemäß UIC 558 Standard
  • Erfüllung aller relevanten Bahn-Normen: IEC 61372 (Kategorie 2), IEC 45545 (Klasse: HL3/R23), UL-94-V-0
Unterkategorien
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • HARTING UIC
      22
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Anbaugehäuse
      3
  • Gehäusebeschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • mit Metallkappe
      3
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 6
      1
    • 13
      5
    • 18
      5
    • 22
      5
  • Anschlussart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Crimpanschluss
      16
  • Geschlecht
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Buchse
      19
22 Produkte (von 22)
1/1
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends