Компенсация натяжения кабеля
С кабельными зажимами
Тип блокировки
Стопорный винт
2 компонента
Да
Разъёмный
Да
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7032 (серый)
Материал (аксессуары)
Термопластик
Армированный стекловолокном
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Классификация для железных дорог
F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102