Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Inserts
4
N.º de referencia: 02 09 500 2030 200
har-modular shell housing 30 1Set
har-modular shell housing 30 1Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Resina termoplástica (PC), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 02 09 500 2030 200
har-modular shell housing 30 1Set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Inserts
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-modular®
  • Tipo de accesorio Base
Versión
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Protección contra tirones Con brida para cable
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Grupo de aislamiento III
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Resina termoplástica (PC)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 30,48 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20,506 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140436367
  • eCl@ss 27.440.292,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar