Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 14 12 141 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Horizontal
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌15 A
Contacts: 14
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
PCB fixing: With thread flange
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 14 12 141 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Основание
  • Спецификация Горизонтальный
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 14
  • Кодирование Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
  • Крепление печатной платы С резьбовым фланецем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5,08 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 15 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Усилие вставки ≤ 42 N
  • Усилие расстыковки ≥ 21 N
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140207653
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare