Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 14 31 101 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-10 GN SL
har-flexicon 3,81 FPH-10 GN SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Horizontal
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌11 A
Contacts: 10
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
PCB fixing: With screw flange
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
Part number: 14 31 101 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-10 GN SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação Terminal mola para apertar
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 10
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
  • Fixação do PCB Com flange roscada
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,14 ... 1,5 mm² Rígido
    0,14 ... 1,5 mm² Fio flexível
    0,5 ... 1,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
    0,1 ... 1,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
  • Seção transversal do condutor AWG 30 ... AWG 14
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3,81 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2.5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 9 ... 10 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Cor (inserto) Green
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Sn Mating side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 8,64 g
  • País de origem Itália
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140210073
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare