Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Ignifug, Rezistent la ulei, Fără halogeni
Note
Comparați
Număr articol: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Angled
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Version
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 24/7
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 167.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați