Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 064 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 64P 30,48m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 64P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 064 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 64P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 30,48 m
  • Número de núcleos 64
  • Estrutura central AWG 28/7
  • Blindagem Não blindado
Características técnicas
  • Impedância 100 Ω
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C não movido
    -20 ... +75 °C movido
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤216 Ω/km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 5.740 g
  • Peso líquido ‌ 176 g/m
  • País de origem EUA
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140025486
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare