Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
26
Accessories
1
Part Number: 09 45 551 1119
RJI RJ45 jack Cat.5 LED gn/ye THR vert.
RJI RJ45 jack Cat.5 LED gn/ye THR vert.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Female, RJ45, With bicolour LED, Contacts: 8
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 09 45 551 1119
RJI RJ45 jack Cat.5 LED gn/ye THR vert.
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
26
Accessories
1
Detalhes do produto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 母頭
  • 規格
    RJ45
    帶雙色LED
    垂直
    帶插針彈片
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 針數 8
  • 包裝內容 托盤
技術參數
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓 ‌ 125 V AC
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >1000 MΩ @ 500 V DC
  • 接觸電阻 ≤ 45 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 介電強度 ≤ 1.5 kV
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 60
  • 淨重 5.42 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140061552
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar