Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
26
Accessories
1
Objednací číslo: 09 45 551 1552
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
RJI RJ45 jack 1Gbit CE

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Female
RJ45, with integrated transformer, With contact spring, Angled
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 8
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 551 1552
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
26
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Identification Magnetics
  • Element Female
  • Specification
    RJ45
    with integrated transformer
    With contact spring
    Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
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
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 110
  • Net weight 7.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224575
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte