Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 350 0C70 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 350 0C70 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M23
  • Название Signal
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M23
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Характеристики
    Огнестойкость
    Маслостойкость и стойкость к ультрафиолету
    Высокая степень защиты от EMC
    Отсутствие галогенов
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 12
  • Структура ядра 12x AWG 18
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 300 V
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
  • Материал (литое испонение) Термопластичный полиуретан (ТПУ)
  • Цвет (литое исполнение) Черный
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.016 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140241107
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare