Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
15
Accessories
2
System Cables
17
Objednací číslo: 21 03 317 6805
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí konektor do panelu
S vodiči, Pro montáž na přední stranu
‌50 cm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 317 6805
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
15
Accessories
2
System Cables
17
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Konektory
  • Serie Kruhové konektory M12
  • Elemento Průchozí konektor do panelu
  • Especificaciones
    S vodiči
    Pro montáž na přední stranu
Versión
  • Tipo Zásuvka (female)
  • Blindaje Bez stínění
  • Número de contactos 8
  • Codificación A kódování
  • Tipo de bloqueo Šroubové zajišťování
  • Detalles Bez pojistné matice
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Pojistná matice
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 50 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamid (PA)
  • Material (contactos) Mosaz
  • Superficie (contactos) Au na Ni Na straně konektoru
  • Material (capota/base) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exenciones RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Estado ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Ano
  • Sustancias REACH SVHC Olovo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ano
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Schválení CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 34 g
  • País de origen Česko
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140137646
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte