Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
饰品
9
备件
2
Modules
284
Hoods/Housings
457
Objednací číslo: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sklopný rámeček plus
Pro 3 moduly, a ... c
Velikost: 10 B
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
9
Spare Part
2
Modules
284
Hoods/Housings
457
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han-Modular®
  • Typ příslušenství Sklopný rámeček plus
  • Popis příslušenství
    Pro 3 moduly
    a ... c
Verze
  • Velikost 10 B
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    1 ... 10 mm² PE (na straně napájení)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (na straně signálů)
    Doporučujeme používat dutinky, průřez vodiče 10 mm² jen s krimpovacím nástrojem na dutinky 09 99 000 0374.
  • Délka odizolování 8 ... 10 mm
  • Utahovací moment
    ‌0,8 Nm Šroub PE M3
    ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál
    Zinkový tlakový odlitek
    Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Oui
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 58,6 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140161849
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte