Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 686 9254 003
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,3m
Han S 200 CA-c-b/r  50mm², 0,3m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Teplotní odolnost
Délka kabelu: 0.3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 686 9254 003
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,3m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Conector 1
    Conector 2
식별
  • 카테고리 Systémová kabeláž
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 요소 Osazené kabely
  • 사양 Předosazené na obou stranách
  • 커넥터 1
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Černá
  • 커넥터 2
    Female Angled
    Red
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명
    Flame retardant
    Heat resistance
버전
  • 케이블 길이 0.3 m
  • 코어 개수 1
  • 코어 구조 50 mm²
  • 상세설명
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 200 A
  • 정격 전압 1,500 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 2
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 제한 온도
    -40 ... +120 °C Bez pohybu
    -40 ... +90 °C v pohybu
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • 케이블 직경 13.7 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) XLPE
  • 컬러 (케이블) Černá
상세명세 및 승인
  • 사양
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Rumunsko
  • 유럽 관세 번호 85446010
  • GTIN 5713140796171
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás