Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 686 9252 004
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.4m
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.4m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Ohnivzdorné
Délka kabelu: 0.4 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 686 9252 004
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.4m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® S
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Černá
  • Konektor 2
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Červená
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Odolné proti olejům
    Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 0,4 m
  • Počet žil 1
  • Uspořádání vodičů 35 mm²
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 155 A
  • Jmenovité napětí 1.500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Jmenovité napětí podle UL 1.000 V
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota
    -40 ... +105 °C Bez pohybu
    -40 ... +90 °C v pohybu
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 V zapojeném stavu
    IP20 V nezapojeném stavu
  • Průměr kabelu 11,7 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85446010
  • GTIN 5713140563438
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás