Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
5
Objednací číslo: 09 12 008 4806
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm˛
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm˛

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozvaděč energie
S 1× Han® Q 4/2, Vložka s dutinkami, V krytech Han-Compact®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 4 ... 6 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 12 008 4806
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm˛
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
5
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de carcasas/bases Han-Power® S
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Con 1x Han® Q 4/2
    Inserto hembra
    en carcasas Han-Compact®
Versión
  • Método de terminación
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 4 ... 6 mm²
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal conductor-tierra 400 V
  • Voltaje nominal conductor-conductor 690 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Voltaje nominal (señal) 250 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según UL (señal) 250 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Material (carcasa/base) Policarbonato (PC)
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 333 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017894
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte