Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Accessories
4
Części zamienne
3
Wkłady
271
Parça numarası: 19 41 310 0722
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablodan kabloya muhafaza
Entegre kablo rakorlu
Boyut: 10 B
Çift kilitleme kolu
Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
Üstten girişli
1x M32
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): FPM
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 41 310 0722
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Accessories
4
Części zamienne
3
Wkłady
271
Ürün detayları
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® Modular
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda kabel-kabel
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z zintegrowaną dławnicą kablową
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Sloty modułu 4
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Zakres zaciskania 13 ... 21 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) FPM
  • Kolor, (uszczelka) RAL 7001 (jasnoszary)
  • Materiał (blokady)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 100 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140131835
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın