Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 40 000 9971
Han 48 HPR Cover O-ring-sealing
Han 48 HPR Cover O-ring-sealing

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
O-ring rubber seal
for mounting cover
Size: 48 HPR
NBR
Black
Notes
Compare
Part number: 09 40 000 9971
Han 48 HPR Cover O-ring-sealing
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Junta tórica de goma
  • Descripción del accesorio for mounting cover
Versión
  • Tamaño 48 HPR
Propiedades del material
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Naphthalene
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 3,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140903074
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27.440.291,00