Matching Products
Matching Products NEW
Hoods/Housings
10
Part number: 09 40 016 9934
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Frame
for up to 6 single modules, a ... f
Size: 16 B
Notes
Compare
Part number: 09 40 016 9934
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Hoods/Housings
10
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Tartozék típusa Keret
  • A tartozék leírása
    akár 6 önálló modulhoz
    a ... f
Verzió
  • Méret 16 B
  • Csomag tartalma
    1 db apa PE illesztő
    1 db anya PE illesztő
    2 db M4/M5 távtartó csavar (AF 7)
    2 db M5/M6 távtartó csavar (AF 7)
    2 db M3 csavar
    2 db M4 csavar
    2 db SK S4 alátét
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    4 ... 10 mm² Tápellátás oldali PE terminál
    1 ... 2,5 mm² Jelzés oldali PE terminál
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,5 Nm M3 rögzítőcsavar
    ‌1,5 Nm M4 rögzítőcsavar
    ‌6 Nm Távtartó csavar
    ‌0,8 Nm PE terminál bilincs 1 ... 2,5 mm2
    ‌1,5 Nm PE terminál bilincs 4 ... 10 mm2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők)
    Présöntött cink
    Rozsdamentes acél
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 252 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140194427
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
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
HARTING News 2020
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare