Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
2
Inserţii
34
Frames
2
Număr articol: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă pentru treceri prin panou
Mărime: 16 B
Blocare cu şurub
Oţel inoxidabil
Intrare laterală
1x M63
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Cu conductivitate electrică
Nevopsit
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
34
Frames
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HP Direct EMC
  • Tip carcasă/priză Panel feed through housing
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M63
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Electrical conductive
  • Culoare (carcasă/priză) Unpainted
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 534.5 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140183186
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați