Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
3
System Cables
28
Objednací číslo: 20 76 208 7003
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průmyslové ethernetové switche
Nekonfigurovatelné
Fast Ethernet
Jmenovité napětí: 24, 48
Celkový počet portů: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Provozní teplota: -40 ... +70 °C
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 20 76 208 7003
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
3
System Cables
28
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 9000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 8
  • Upevnění Pro 19" racky podle DIN EN 60297
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 1,632 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 8k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Lakovaná PCB Ano
  • Obsah balení Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 12 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud <110 mA @ 24 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Způsob připojení Konektor DIN, typ F
  • Uspořádání a počet pinů + / - / - / +
  • Ochrana proti přepólování Ano
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    10 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    10 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 1260.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • Přenosový standard
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliník (eloxovaný)
  • Délka 192 mm
  • Šířka 60,6 mm
  • Výška 128,4 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 590 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140135086
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte