Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Objednací číslo: 72 MD M4M DM40 10K
Ha-EIZ4  EIZ4-1.0M/KETH
Ha-EIZ4  EIZ4-1.0M/KETH

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 72 MD M4M DM40 10K
Ha-EIZ4  EIZ4-1.0M/KETH
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Detaily produktu
Identificatie
  • Categorie Systémová kabeláž
  • Serie Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specificatie Předosazené na obou stranách
  • Connector 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Connector 2
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Type kabel Měděný kabel (kruhový)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D kódování
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -35 ... +80 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zelená
Specifikace a schválení
  • Goedkeuringen CE
  • PROFINET Ano
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Čína
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140247284
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte