Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
Numer Katalogowy: 09 46 500 0402
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Żeński
Stop miedzi
Przekrój przewodu: 1.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 46 500 0402
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 16 ... AWG 14
  • Mating cycles ≥ 750
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.49 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140065451
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare