HARTING UIC
  • Interfaces robustas para jumpers entre vagões conforme UIC 558
  • Alta flexibilidade devido à compatibilidade conforme a norma UIC 558
  • Conformidade com as normas ferroviárias relevantes: IEC 61372 (categoria 2), IEC 45545 (classe: HL3/R23), UL-94-V-0
Sub-categorias
Filters
  • Série
    Select a value Reset filter
    • HARTING UIC
      32
  • Tipo de carcaça/base
    Select a value Reset filter
    • Carcaça
      3
    • Concha traseira
      1
  • Número de Pólos
    Select a value Reset filter
    • 6
      3
    • 13
      8
    • 18
      8
    • 22
      8
  • Método de terminação
    Select a value Reset filter
    • Terminação crimpada
      22
  • Gênero
    Select a value Reset filter
    • Fêmea
      1
    • Macho
      26
  • Seção transversal do condutor
    Select a value Reset filter
    • 0,14 ... 4 mm² Sinal
      1
    • 0,75 ... 1 mm²
      24
    • 1,5 ... 10 mm² Power
      1
32 products (of 32)
1/2
Compare
0
Sort by
Filters
0