Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
3
Part number: 21 02 159 1305
HARAX M8-XS male 3-pole
HARAX M8-XS male 3-pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
A-coding
HARAX® connection technology
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Copper alloy Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.1 ... 0.14 mm²
Rated current: ‌2 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 locked condition
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 02 159 1305
HARAX M8-XS male 3-pole
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Peça de reposição
3
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M8
  • Identificación M8-XS
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Tipo Macho
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 3
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,1 ... 0,14 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 27 ... AWG 26
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 0,4 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 9
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado bloqueado
  • Diámetro de cable 1,9 ... 3,5 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-104
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140136960
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27.440.116,00
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
HARTING Circular Connectors
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare