Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
8
System Cables
758
Part number: 09 45 452 1518
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Service interfaces
RJ45
Fully shielded, 360° shielding contact
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Cable length: 10 m
Connection type: Jack to connector
Notes
Compare
Part number: 09 45 452 1518
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
8
System Cables
758
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-port
  • 原件 服務接口
  • 規格 RJ45
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 連接方式 插座至連接器
  • 固定 可螺栓固定到蓋板上
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6 E 級,到250 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 環境溫度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(上殼/底座)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-2
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • 認證 DNV GL
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 416 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140060241
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare