Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0200 102
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0200 102
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie har-flex®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    har-flex®
    Connettore femmina
    Con serracavo
  • Connettore 2
    har-flex®
    Connettore femmina
    Con serracavo
    Direzione simile del connettore
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0.2 m
  • Numero di conduttori 12
  • Struttura conduttore 12x AWG 30
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grey
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140245020
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare