Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
5
System Cables
1323
Objednací číslo: 24 03 006 0030
Ha-VIS eCon 3060B-A-P
Ha-VIS eCon 3060B-A-P

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průmyslové ethernetové switche
Nekonfigurovatelné
Fast Ethernet
Jmenovité napětí: 48, 54
Celkový počet portů: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Provozní teplota: ‌0 ... +55 °C
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 24 03 006 0030
Ha-VIS eCon 3060B-A-P
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
5
System Cables
1323
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Průmyslové ethernetové switche
  • Beschreibung Nekonfigurovatelné
  • Ethernet-Typ Fast Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 6
  • Befestigung DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 1,522 kB
  • MAC-Tabellengröße 1k Vstupy
  • Paketpuffergröße 0,44 Megabit
  • Non blocking Ano
  • Quality of Service Ano
  • Energie Efficient Ethernet Ano
  • Flow Control Vyp.
  • Meldekontakt Ne
  • PoE Funktionalität Ano
  • Lieferumfang
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    48 V DC
    54 V DC
  • zulässige Spannung 44 ... 57 V DC
  • Überspannungsschutz Ano
  • Betriebsstrom
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A Na vstupu
  • Leistungsaufnahme
    <67,2 W @ 48 V DC
    <138,8 W @ 54 V DC
  • Anschlussart Zásuvný šroubovací kontakt
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz Ano
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 1180.000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus Alternativa A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE
    48 V DC
    54 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung Viz IEEE 802.3at, část 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V–, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Hliník (eloxovaný)
    Ocelový plech (práškově lakovaný)
  • Länge 107,5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV Status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffe Neobsahuje
  • California Proposition 65 Stoffe Ano
  • California Proposition 65 Stoffe Nikl
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC Ano
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 480 g
  • Ursprungsland Německo
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147980
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte