Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
139
Objednací číslo: 09 48 022 2011 005
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,5m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 022 2011 005
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
139
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    Circular connectors M12
    RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    RJ45
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 69.75 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266056
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte