Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 03 819 2420
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
M12 PP outer straight female 4-pole OM u

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení, Outer PushPull
Zásuvka (female)
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.34 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Outer PushPull
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 819 2420
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M12
  • Identificare PushPull
  • Element Conector cablu
  • Specificație
    Drept
    Suprainjectat
    Outer PushPull
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Outer PushPull
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,34 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 22
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune II
  • Temperatura de limitare -20 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (turnat prin injecţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte