Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 93 610 1100 30
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Antenna
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 93 610 1100 30
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 系列 Ha-VIS LOCFIELD®
  • 原件 天線
版本
  • 電纜長度 0.6 m
接線數據
  • 接線方式 帶SMA 連接器的直接同軸電纜(0.6m),直徑3 mm
技術參數
  • 工作溫度 -20 ... +65 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 電纜直徑 3 mm
  • 頻率 865 ... 868 MHz
  • 電阻抗 ‌50 Ω
  • 極化 線形
  • 增益 -7 dBi
  • 開口角度 360 °
  • 發射功率 ‌2 W
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 37.8 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85291069
  • GTIN 5713140825352
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)