Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
Part number: 09 67 000 8676
D-SUB, FE HIGH-END AWG 20-24 CRIMP CONT
D-SUB, FE HIGH-END AWG 20-24 CRIMP CONT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
High-end
Female
Copper alloy
Noble metal over Ni
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Compare
Part number: 09 67 000 8676
D-SUB, FE HIGH-END AWG 20-24 CRIMP CONT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontaktbeschreibung High-end
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,25 ... 0,52 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 4,5 mm
  • Anforderungsstufe
    1
    nach CECC 75301-802
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,21 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140087330
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare