Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Combinables
3
Accessories
8
Objednací číslo: 09 46 245 4000
HPP V4 Power C-PFT 48V/12A 4p THT
HPP V4 Power C-PFT 48V/12A 4p THT

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sada průchozího konektoru do panelu
Pájené připojení
Jmenovitý proud: ‌12 A
Kontakty: 4
Compact
PushPull
Materiál: Termoplast
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce 09462454020.
Objednací číslo: 09 46 245 4000
HPP V4 Power C-PFT 48V/12A 4p THT
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Combinables
3
Accessories
8
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Element Panel feed through set
  • Description of hood/housing Compact
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
  • Pack contents with 4 turned female contacts, insulation body, hood and integrated seal
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 8.54 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140065369
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte