Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Inserts
16
Parça numarası: 09 06 048 0401
DIN-Power Flachleiterausgang SH A
DIN-Power Flachleiterausgang SH A

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
15 mm
Termoplastik, Fiberglas takviyeli
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün artık sipariş edilemez, lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz.
Parça numarası: 09 06 048 0401
DIN-Power Flachleiterausgang SH A
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Inserts
16
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama
    Tip F
    Tip H
    Tip MH
  • Aksesuar tipi Kabuk muhafazası
  • Aksesuarın açıklaması 15 mm
Sürüm
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Gerilim azaltma Evet
  • Kilitleme tipi Kilitleme kolları veya kilitleme vidaları
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (aksesuarlar)
    Termoplastik
    Fiberglas takviyeli
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 30,94 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140011052
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın