Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie typu mezzanine
09 06 001 9981
Numer Katalogowy: 09 06 001 9981
self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Śruba
M2,2 x 6, dla modułu har-modular® P, dla modułu har-modular® T - złącze męskie
Metal
Metliczny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 001 9981
self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
Notatki
Compare
Free Sample
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
Akcesoria
Seria
har
-modular
®
Typy akcesoriów
Śruba
Opis akcesoriów
M2,2 x 6
dla modułu har-modular® P
dla modułu har-modular® T - złącze męskie
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Metal
Kolor (akcesoria)
Metliczny
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
0,22 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
73181558
GTIN
5713140215542
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found