Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 29 060 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 60pin
har-flex Strain relief for IDC 60pin

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Strain reliefs
for female connectors, IDC insulation displacement termination
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 15 29 060 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 60pin
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Tipo de accesorio Protecciones contra tirones
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
Versión
  • Número de contactos 60
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 75
  • Peso neto 23 kg
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140215771
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare