Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 15 243 0100 382
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (płaski)
Długość kabla: 0.1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 15 243 0100 382
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm
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
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria har-flex®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    har-flex®
    Złącze żeńskie
    Z odciążką
  • Złącze 2
    har-flex®
    Złącze żeńskie
    Z odciążką
    Podobny kierunek złącza
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 0,1 m
  • Liczba rdzeni 6
  • Konstrukcja rdzenia 6x AWG 30
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140244801
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600