Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 060 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 100 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 18 060 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 60P 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 100 m
  • Número de núcleos 60
  • Estrutura central AWG 28/7
  • Blindagem Blindado
Características técnicas
  • Impedância 100 Ω
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C não movido
    -20 ... +75 °C movido
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤216 Ω/km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 19.640 g
  • Peso líquido ‌ 214 g/m
  • País de origem EUA
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444991
  • GTIN 5713140025417
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare