Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 00 000 5197
Specjalna dławnica kablowa
Specjalna dławnica kablowa

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
Z odciążką
Pg 42
Materiał (dławnice kablowe): Mosiądz
Rozmiar klucza: 59
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5197
Specjalna dławnica kablowa
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory With strain relief
Technical characteristics
  • Wrench size 59
  • Size Pg 42
Material properties
  • Material (cable glands) Brass
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140002128
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare