Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Numer Katalogowy: 21 34 860 0C79 075
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 7.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 860 0C79 075
M12 A-coded Cable Assembly
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on one side
  • Złącze 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 7.5 m
  • Liczba rdzeni 12
  • Konstrukcja rdzenia 12x 0.14 mm²
  • Kodowanie A-coding
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 438 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140143685
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604