Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Części zamienne
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
131
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 12 005 2734
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie Han-Quick Lock®
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 0.25 ... 1.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 12 005 2734
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Części zamienne
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
131
Frames
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 5/0
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie Han-Quick Lock®
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 5
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły suwak czarny
  • Szczegóły do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,25 ... 1,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 230 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 10 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonaat (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Koperlegering
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niet ingesloten
  • REACH ANEKS XIV substancje Niet ingesloten
  • REACH SVHC substancje Ja
  • REACH SVHC substancje Lood
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lood
    Nikkel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 14 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140017245
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instructions
Assembly instructions