myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
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
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
09 38 006 2711
Numer Katalogowy: 09 38 006 2711
Han K4/0-BU-S
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie śrubowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 80 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 4
Przekrój przewodu: 1.5 ... 16 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 38 006 2711
Han K4/0-BU-S
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
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
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
標識
類別
插蕊
系列
Han-Com
®
標識
Han
®
K 4/0
版本
接線方式
螺栓接線
公母類型
母頭
尺寸
16 B
針數
4
接地針
是
技術參數
導體截面積
1.5 ... 16 mm²
額定電流
80 A
額定電壓
830 V
額定脈沖電壓
8 kV
污染等級
3
額定電流按照UL
80 A
額定電壓符合UL
600 V
額定電流按照CSA
80 A
額定電壓符合CSA
300 V
絕緣阻抗
>10
10
Ω
接觸電阻
≤ 0.3 mΩ
剝線長度
14 mm
擰緊力矩
1.2 Nm @ 1.5 mm²
2 Nm @ 2.5 mm²
3 Nm @ 4 mm²
3 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
3 Nm @ 16 mm²
極限溫度
-40 ... +125 °C
插拔次數
≥ 500
材料特性
材料(插蕊)
Poliwęglan (PC)
顏色(插蕊)
RAL 7032 (szary żwirowy)
材料(插針)
Stop miedzi
表面(插針)
Posrebrzane
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV 狀態
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
Niezawarte
REACH 附件XIV 物質
Niezawarte
REACH SVHC 物質
Tak
REACH SVHC 物質
Ołów
ECHA SCIP 編號
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 號提案物質
Tak
加州 65 號提案物質
Ołów
Nikiel
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認證
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
102 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140056251
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®