Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
27
Accessories
4
Numer Katalogowy: 10 36 112 0001
Han Ex UL Q12 Set
Han Ex UL Q12 Set

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestawy złączy
Kompletny zestaw
Przyłączenie zaciskowe
Prąd znamionowy: ‌5 A
Kontakty: 12
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x M20
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 10 36 112 0001
Han Ex UL Q12 Set
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
27
Accessories
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connector sets
  • Seria Han® Q
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® Ex
  • Element Complete set
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 12
  • Kontakt PE Yes
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Zakres zastosowań Connectors for explosion hazardous environments
  • Szczegóły
    for US purposes only
    The electrical ratings are according to the ratings Ui and Ii in EN 60079-11.
    Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Temperatura otoczenia -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (sky blue)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stainless steel
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 176.42 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140189416
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare