myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
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
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
1
Hoods/Housings
576
Dane niedostępne
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Monobloc inserts
...
For industrial applications
Currents up to 16 A
09 16 108 3001
Numer Katalogowy: 09 16 108 3001
Han 108DD-SMC-MI-CRT
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 10 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 108
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 16 108 3001
Han 108DD-SMC-MI-CRT
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
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
1
Hoods/Housings
576
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Inserts
Seria
Han DD
®
Wersja
Metoda przyłączenia
Crimp termination
Rodzaj (męski/żeński)
Male
Rozmiar
24 B
Liczba kontaktów
108
Kontakt PE
Yes
Szczegóły
Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Moment dokręcający
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Kolor (wkład)
RAL 7032 (pebble grey)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
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
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
49.85 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140572737
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found