Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Numer Katalogowy: 09 56 200 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 26P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 26P

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Rozmiar: D-Sub 2
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP), Muszla: mosiądz, niklowany
Czarny
Kontakty: 26
Przekrój przewodu: 0.14 ... 0.25 mm²
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 56 200 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 26P
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja High Density
  • Element Connector
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Liczba kontaktów 26
  • Typ blokowania Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Szczegóły Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.14 ... 0.25 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1.38 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Kolor (wkład) Black
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 3 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140071445
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare