Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
M8 A 3pole male straight shld overmolded

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty, Zalewane
Męski
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 3
Prąd znamionowy: ‌3 A
Poliamid (PA), Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP67 stan zablokowania
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M8
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation
    Lige
    Overstøbt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 3
  • Kodning A-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 3 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌0,4 Nm
  • Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik) 9
  • Begrænsende temperatur -5 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67 låst tilstand
  • Kabeldiameter 8 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Trykstøbt zink
  • Materiale (overstøbning) Termoplastisk polyurethan (TPU)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • GTIN 5713140813380
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare